België - Nederlands

Philips Greenspace Flex

Een compleet productassortiment met superieure flexibiliteit en naadloze systeemintegratie voor klanten in de horecabranche.

Producten

Alles wissen

Sorry, geen resultaten gevonden voor {name}

Informatie over productfamilie

Beschrijving

GreenSpace Flex is een portfolio van hoogwaardige producten speciaal voor de horecabranche in GC/GM-landen. Dankzij het modulair ontwerpconcept bieden de lichtmodules en verschillende afwerkingen talloze combinatiemogelijkheden om te kunnen voldoen aan de uiteenlopende eisen van klanten.

Voordelen

  • Compleet portfolio van 400 lm tot 3000 lm, 3 CCT en 3 bundelhoeken.

  • Superieure flexibiliteit met modulair ontwerp en verschillende afwerkingen voor verschillende toepassingen.

Kenmerken

  • 6 W ~42 W (400 lm~3200 lm)

  • CRI 90, SDCM <3

Toepassingen

  • Gastenkamer
  • Badkamer
  • Gang
  • Ontvangsthal

Downloads

Brochures

Installatie-instructies
GreenSpace Flex pdf 15.7 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Greenspace Flex
Meerdere materialen - Visuals