Philips Maxos fusion

Philips Maxos fusion - Efficiente oplossing, uitstekende lichttechniek, toekomstbestendig.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Product Vergelijken
172
12.300
3000
68
22
181
12.300
4000
68
22
181
12.300
4000
68
22
181
12.300
4000
68
22
181
12.300
4000
68
22
176
16.000
4000
91
22
175
3.150
4000
18
22
175
3.150
4000
18
22

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Maxos fusion is een aanpasbaar LED-draagprofielsysteem dat een uitmuntende lichtkwaliteit biedt, terwijl het de energiekosten met meer dan de helft reduceert in vergelijking met fluorescentielampen. Voor toepassing in winkels kan een familie van lineaire panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio, probleemloos worden ingebouwd in het draagprofiel zodat uw koopwaar kan schitteren. Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het reduceren van installatie- en onderhoudskosten door minder lineaire panelen te gebruiken. Met de elektrische installatie van maximaal 13 kabels, de vrijheid om deze armaturen te plaatsen zoals dat nodig is en de inbouw van andere diensten/hardware van derden, stelt het systeem u in staat om kabelkluwens aan het plafond te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden gebouwd om plaats te geven aan toekomstige veranderingen in inrichting. De infrastructuur maakt het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid krijgt om informatie inzichtelijk te maken om uw bedrijfsproces te ondersteunen.

Voordelen

  • De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficient zijn.

  • Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende toepassingen (retail en industrie-applicaties).

Kenmerken

  • Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders.

  • Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-over-angle effect.

Toepassingen

  • Detailhandel, supermarkten, modewinkels
  • Fabriekshallen/ruimten
  • Magazijnen/distributiecentra

Downloads