Philips CoreLine Tempo groot
Een 1:1 retrofit vervanging voor alle projecten waarbij licht het verschil maakt
Producten
| Product | Vergelijken | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 26.000 | 4000 | 70 | 182 | |||
144 | 21.000 | 4000 | 70 | 141 | |||
150 | 16.000 | 4000 | 70 | 109 | |||
146 | 26.000 | 4000 | 70 | 182 | |||
147 | 21.000 | 4000 | 70 | 141 | |||
154 | 16.000 | 4000 | 70 | 109 | |||
136 | 26.000 | 3000 | 70 | 191 | |||
139 | 30.000 | 4000 | 70 | 209 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
CoreLine Tempo Large maakt de CoreLine belofte van innovatieve, eenvoudig te gebruiken lampen van hoge kwaliteit waar. Een beperkt keuzeaanbod maakt het eenvoudig om de beste lux-voor-lux vervanging te vinden voor HID-lampen van 150 W, 250 W en 400 W. Het CoreLine Tempo Large assortiment van schijnwerpers biedt lichtopbrengsten voor tal van toepassingsgebieden, evenals een keus uit asymmetrische en symmetrische optieken met een zeer hoog rendement. De installatie is eenvoudig dankzij de U-vormige universele montagebeugel en de externe snelle 3-polige connector. Dit is de ideale oplossing voor bijvoorbeeld industriële en zakelijke gebieden, parkeerterreinen, enzovoort.
Voordelen
Snel terug te verdienen: energiebesparing van 65%.
Lage onderhoudskosten dankzij de lange levensduur van de armatuur; eenvoudig te installeren en aan te sluiten.
Kenmerken
Zeer efficiënt: tot 130 lm/W
Ontworpen voor 1:1 vervanging van conventionele technologie tot 400 W HPI -T