België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5

Robuuste, connectable armatuur met uitstekende prestaties.

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Pacific LED gen5 is een innovatieve waterdichte LED-armatuur met buitengewone prestaties. Het is de beste in zijn soort en voldoet aan de hoogste eisen van de nieuwe en zware industrie. Het is een zeer robuuste, compacte en betrouwbare armatuur met een geweldige lichtkwaliteit. De Pacific LED gen5 heeft een mooi mechanisch ontwerp (IK08), is beschermd tegen water en stof (IP66) en is bestand tegen chemische stoffen; de perfecte combinatie voor de automobielsector, de voedselsector en de zware industrie. De lamp is ook heel geschikt voor parkeergarages en magazijnen. Pacific LED gen5-armaturen bieden een superieure lichtkwaliteit met homogeen licht, zonder artefacten, en worden aangeboden met meerdere optieken en een groot bereik qua lichtopbrengst (tot 15.000 lm). Hierdoor ben je flexibeler in het samenstellen van een verlichtingsschema. Ook worden ze ontworpen met een circulaire benadering, wat betekent dat deze volledig onderhoudbare armaturen geüpgraded kunnen worden om hun levensduur te verlengen. De armaturen zijn bijzonder snel en eenvoudig te installeren, en hebben verschillende opties voor doorvoerbedrading, aansluiting en montage. Ook vallen ze op door de aantrekkelijke eigendomskosten, energie-efficiëntie en het onderhoudsgemak, met een minimumaantal onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten bij veeleisende toepassingen. En om het helemaal af te maken kunnen de Pacific LED gen5 armaturen geïntegreerd worden met Interact Industry, zodat er nog meer mogelijkheden zijn om de efficiëntie, energiebesparingen, het lichtbeheer, de productiviteit en veiligheid te optimaliseren. In elk opzicht helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek de Pacific LED gen5. Optimale prestaties voor veeleisende omgevingen.

Voordelen

  • Een lange levensduur zonder zorgen over je verlichtingsinstallatie.

  • Geschikt voor jouw industriële toepassingen dankzij een groot aantal toepassingsmogelijkheden, zoals de voedselproductie, zware en chemische industrieën, de automobielsector, parkeergarages en magazijnen.

Kenmerken

  • Zeer energiezuinig en een lange levensduur: tot wel 160 lm/W en een levensduur van 100.000 uur L80.

  • Groot aantal toepassingsmogelijkheden met krachtige lichtopbrengst (tot 15.000 lumen) en brede keuze uit optieken, in combinatie met materialen van hoge kwaliteit die bestand zijn tegen chemische stoffen.

Toepassingen

  • Voedselverwerking
  • Parkeergarages
  • Productie
  • Magazijnen/distributiecentra

Waarschuwingen en veiligheid

  • UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP66-classificatie niet meer van toepassing is.

  • Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet Pacific LED gen5 nl_BE pdf 938.6 kB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-Pacific LED gen5
Meerdere materialen

Lichttechnische files

Family-IES-Pacific LED gen5
Meerdere materialen

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB