Nederland - Nederlands

Philips MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 hr

MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D

Productomschrijving

MASTER, LEDspot, AR111, 75 W, G53, 3000 K, 875 lm, CRI 95, 40000 hr, 59 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Bestelcode: 8719514333857
Volledige bestelcode: 871951433385700

Specificaties

Lampvoet
G53
Nominale levensduur
40.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929003042902 pdf 67.3 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 173.5 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 530.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929003042902 nl_NL pdf 327.3 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929003042902_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929003042902_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - MAS ExpertColor 14.8-75W 930 AR111 45D IES 11.4 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-MASTER-LEDspot-LV-AR111-COMF-2165-Ref-929003042602 pdf 724.3 kB