Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof

CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Productomschrijving

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 hr, Kunststof, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8719514313040
Volledige bestelcode: 871951431304000

Specificaties

Lampvoet
E14
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDbulb
Meetreferentie van lichtstroom
Sphere
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929002973102 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 504.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929002973102 nl_NL pdf 571.7 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929002973102_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929002973102_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR IES 1.8 kB

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB