Nederland - Nederlands

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas

Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D

Productomschrijving

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 255 lm, CRI 80, 15000 hr, Glas, 72.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Bestelcode: 8718696752531
Volledige bestelcode: 871869675253100

Specificaties

Lampvoet
GU10
Nominale levensduur
15.000 hr
Schakelcyclus
50.000
Lamptype
LEDspot
Meetreferentie van lichtstroom
Narrow Cone
Garantieperiode
2 jaar

Downloads

Brochures

Energie-efficiëntielabel
Energy Efficiency Label 929001217897 pdf 66.8 kB
Productinformatieblad
Product Information Sheet pdf 178.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 929001217862 nl_NL pdf 424.8 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-929001217862_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-929001217862_EU
Meerdere materialen - Visuals

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB