Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Productomschrijving

Philips HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Bestelcode: 8711500881977
Volledige bestelcode: 872790086319200

Specificaties

Ingangsspanning
220 tot 240 V
Ingangsfrequentie
50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie
50 tot 60 Hz
Duur aanloopstroom
0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)
24 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)
28

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 913713028066 nl_NL pdf 448.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-913713028066_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-913713028066_EU
Meerdere materialen - Visuals