Nederland - Nederlands

Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 4280 lm, 3000 K, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), Veiligheidsklasse I, IP66

BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminiumlegering, Donkergrijs, Enkellaags poedercoating, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Niet dimbare driver, Economy (geen LR/LC), 4280 lm, 33.1 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Lichtverdeling middelbreed, uitvoering 24, prestaties (voor 5050), IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I

Bestelcode: 912300060801
Volledige bestelcode: 872110336957400

Specificaties

  • Type lichtbron
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P txt 4.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912300060801_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-912300060801_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P IES
DIAlux
ULD File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P LDT