Nederland - Nederlands

Philips Ledinaire paneel gen5, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC

Productomschrijving

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit RAL 9003, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Color Temperature, 3400 lm, 3600 lm, 28 W, 120 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5, Bundelhoek 120°, Opaal, Acrylaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 5-polig, SC | Veiligheidskabel

Bestelcode: 8720169766624
Volledige bestelcode: 872016976662499

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Goed
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401844387 nl_NL pdf 1.5 MB

Brochures

Installatie-instructies
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401844387_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401844387_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC zip 2.4 kB
IES
IES File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC zip 7.4 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34_36S/830_40 PSD 60x60 NOC SC zip 7.3 kB