Signify Luma gen2, Road & street light, 74 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Intern (geen externe aansluiting), Lichtverdeling middelbreed 50, Interact Ready, Veiligheidsklasse I, IP66
BGP703 LED120-4S/740 DM50 GF SRT SRB 60
Nieuw
Productomschrijving
Road & street light, Gietaluminium, Grijs, Opzetmontage voor diameter 60-76 mm, Voedingsunit met DALI en SystemReady-interface, 10800 lm, 74 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Lichtverdeling middelbreed 50, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK09 | 10 J, Veiligheidsklasse I, Overspanningsbeveiligingsniveau tot 6 kV differentiële modus en 8 kV gemeenschappelijke modus, Aansluitunit, 5-polig
Specificaties
- Type lichtbron
- LED120 [LED module 12000 lm]
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Lamptype
- LED
- Servicetag
- Ja
- Lamptype
- LED
- Waardeschaal
- Best
- Garantieperiode
- 5 jaar