Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4

Productomschrijving

Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Inbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SNS210-sensor, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Witte reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, stralingsoppervlak, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector en trekontlasting, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8720169633308
Volledige bestelcode: 872016963330800

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Lighting for wellbeing
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 txt 4.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105870 nl_NL pdf 803.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105870_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505105870_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 IES
Revit-bestand
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 910505105870 ZIP
DIAlux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4 LDT