Productomschrijving
Downlight, D200 mm, Kunststof, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Hoogglanzende reflector, Opaal, Glas, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II