Philips GreenSpace Evo Mini semi-inbouw, Accent, 3D printed, 8.6 W, D68 mm, 1100 lm, 3000 K, CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, Wit
ST332B 12S/PW930 PSU-E HMB WH401 68
Productomschrijving
Accent, D68 mm, Polycarbonaat, Wit, Inbouw, Externe voedingsunit (aan/uit), 1100 lm, 8.6 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386), CRI>90, Sterk reflecterende metalen reflector, middelbrede bundel, 20 tot 40 graden, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector en trekontlasting
Specificaties
- Lichtbron vervangbaar
- Ja
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar