Nederland - Nederlands

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 40 W, 2346 lm, 3000 K, CRI80, Lichtverdeling breed, Veiligheidsklasse I, IP66, SRG6-6

BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P

Productomschrijving

Urban road & street light, Aluminium, Zilver, Opzetmontage voor diameter 62 mm, Voedingsunit, regelend, met constante lichtopbrengst, Constante lichtopbrengst, 2346 lm, 40 W, 63 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Lichtverdeling breed, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Beschermingsniveau tegen schakelpieken tot 6 kV met differentiaal-modus en 6 kV met normale modus, Schroefaansluitblok, 5-polig

Bestelcode: 8718291910787
Volledige bestelcode: 871829191078700

Specificaties

Type lichtbron
LED50 [LED module 5000 lm]
Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Lamptype
LED
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - BDP103 LED50/830 DW PCF SI CLO 62P txt 5.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910500991139 nl_NL pdf 268.0 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910500991139_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910500991139_EU
Meerdere materialen - Visuals
CAD-tekeningen
3D-max max 1.1 MB
CAD-tekeningen
3D-m3d m3d 19.0 kB
CAD-tekeningen
3D-r3d r3d 267.6 kB