한국 - 한국어
UV-C 살균 서비스 전문 서비스

UV-C 소독 서비스

UV-C 방사선은 공기, 물, 표면을 살균하는 것으로 알려져 있어 감염 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다. UV-C 솔루션의 효과와 올바른 사용은 올바른 적용 설계부터 시작됩니다. UV-C 제품 및 응용 분야에서 35년간 축적한 경험을 바탕으로, 우리는 프로젝트 주기의 다양한 단계에 걸쳐 UV-C 서비스를 제공합니다.

UV-C 살균 서비스가 귀하를 위해 무엇을 해드릴 수 있습니까?

잠재적인 분야

저희 팀은 귀하의 시설을 평가하여 UV-C용 잠재적 영역을 파악하고, 적절한 광 출력, 최적 설치 위치, 장착 높이, 각도 및 시스템 기능을 갖춘 솔루션을 맞춤화합니다.

end-to-end

마음의 평화를 위해 우리는 처음부터 끝까지 프로젝트 관리를 제공합니다. 당사는 UV-C 시스템을 공급, 전달, 설치 및 시운전하여 고객이 원활하고 매끄러운 경험을 즐길 수 있도록 해드립니다.

올바른 작동

정기적으로 UV-C 시스템이 올바르게 작동하는지 점검하고, 방사선 측정을 실시하고, 결함을 점검하고, 예방적 점검을 실시합니다. 또한 사용자 교육도 제공합니다.

유지 보수 및 수리

또한, UV-C 조명의 사용 가능 기간이 끝나면 유지관리 및 수리를 수행하고, 설치를 최적화하고, 성능을 검증하며, 빠르게 교체해드립니다.

다른 Signify 서비스도 확인해 보세요

전문 서비스

전문 서비스

맞춤형 조명 솔루션
 

조명기구를 새 것으로 교체하거나 조명 시스템을 완전히 재설계하든, 우리는 귀하와 귀하의 사업체 모두에 적합하도록 조명을 설계합니다.

라이프사이클 서비스

라이프사이클 서비스

조명 수명 연장
 

당사는 조명 시스템이 시간이 지나도 최상의 상태로 작동하도록 맞춤형 유지 관리 계획을 제공하며, 기본 및 고급 서비스 패키지 중에서 선택할 수 있도록 제공합니다.

운영 관리 서비스

운영 관리 서비스

조명 관리 서비스 제공
 

최초 설계 및 설치부터 운영 및 유지관리까지, 우리가 여러분의 편의를 책임집니다. 당사는 데이터 기반의 통찰력을 통해 효율성과 지속 가능성을 보장하는 Light as a Service를 포함한 종단 간 조명 솔루션을 제공합니다.

프로젝트를 시작하시나요?

프로젝트를 시작하시나요?

여러분의 의견을 듣고 싶습니다.