Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

제품 설명

Philips HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V

주문 코드: 913700685666
전체 주문 코드: 871829124147800

사양

Input Voltage
208-240-277 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.7 mA
Inrush Current Width
0.47 ms
Input Current (Nom)
0.75 A
Inrush Current Peak (Max)
52 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
5
Surge Protection (Common/Differential)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV), 10 kV TIL

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 913700685666 en_KR pdf 224.3 kB

브로셔

적합성 선언
Declaration of conformity - HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V pdf 113.1 kB
Additional data sheet
GSAD_IPVCPOXt_0002-Additional datasheet PDF 50.5 kB

비주얼

Product-Photographs-913700685666_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-913700685666_EU
다양한 애셋 - Visuals