한국 - 한국어

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

제품 설명

Philips HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz

주문 코드: 913700614066
전체 주문 코드: 871150091052330

사양

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Earth Leakage Current (Max)
0.35 mA
Inrush Current Width
.50 ms
Inrush Current Peak (Max)
50 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
6

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 913700614066 en_KR pdf 223.7 kB

브로셔

적합성 선언
Declaration of conformity - HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 261.9 kB

비주얼

Product-Photographs-913700614066_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-913700614066_EU
다양한 애셋 - Visuals