Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

제품 설명

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz

주문 코드: 913700656566
전체 주문 코드: 872790088754900

사양

Input Voltage
220 to 240 V
Line Frequency
50 to 60 Hz
Input Frequency
50 to 60 Hz
Inrush Current Width
0.50 ms
Inrush Current Peak (Max)
33 A
Number of Products on MCB (16A Type B) (Nom)
14

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 913700656566 en_KR pdf 229.6 kB

비주얼

Product-Photographs-913700656566_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-913700656566_EU
다양한 애셋 - Visuals