한국 - 한국어

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, DC, 1200 mm, 24-34 V, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2300 lm, 50000 hour(s)

MAS LEDtube VLE DC 1200mm 15.5W 865 T8

제품 설명

MASTER Value, LEDtube, T8, DC, 1200 mm, 24-34 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2300 lm, 50000 hour(s), 148 lm/W, G13, Beam angle 240 degree(s), Glass

주문 코드: 929003554721
전체 주문 코드: 871951446725500

사양

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDtube

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929003554721 en_KR pdf 623.2 kB

비주얼

Product-Photographs-929003554721_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929003554721_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - MAS LEDtube VLE DC 1200mm 15.5W 865 T8 IES 21.0 kB