한국 - 한국어

Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 50000 hour(s)

Master LEDTube 580mm 8W 865 T8 I W JP

제품 설명

MASTER, LEDtube, T8, Mains, 600 mm, 100-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 50000 hour(s), 131.00 lm/W, G13, Beam angle 160 degree(s), Plastic

주문 코드: 929001860848
전체 주문 코드: 871951440262100

사양

Cap-Base
G13
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
200,000
Lighting Technology
LEDtube

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929001860848 en_KR pdf 341.3 kB

비주얼

Product-Photographs-929001860848_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929001860848_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - Master LEDTube 580mm 8W 865 T8 I W JP IES 43.3 kB