Philips MASTER, LEDspot, PAR30L, not dimmable, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, CRI 82, 25000 hour(s)

Master LED PAR30L 20W 30D 830

제품 설명

MASTER, LEDspot, PAR30L, not dimmable, 35 W, E27, 3000 K, 1800 lm, CRI 82, 25000 hour(s), 90.00 lm/W, PF 0.9, Beam angle 30 degree(s), IP20

주문 코드: 929001354008
전체 주문 코드: 871869673134500

사양

Cap-Base
E27
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LEDspot

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929001354008 en_KR pdf 266.3 kB

비주얼

Product-Photographs-929001354008_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929001354008_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - Master LED PAR30L 20W 30D 830 ies 9.3 kB