Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Mains, 110-277 V, 140 W, HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hour(s)

TForce HB 140W E40 865 WB GM

제품 설명

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM/Mains, 110-277 V, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 6500 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 hour(s), 115 lm/W, EEL D, PF 0.9, Beam angle 120 degree(s), Plastic, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

주문 코드: 929002281908
전체 주문 코드: 871869973276900

사양

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED Highbay
Flux measurement reference
Wide Cone
Warranty period
5 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929002281908 en_KR pdf 596.5 kB

브로셔

설치 지침
Installation Instructions pdf 978.6 kB

비주얼

Product-Photographs-929002281908_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929002281908_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - TForce HB 140W E40 865 WB GM IES 3.5 kB
IES
IES File - TForce HB 140W E40 865 WB GM ies 3.5 kB

기타

환경 친화적 제품 선언
EPD-Philips-TrueForce-LED-Industrial-and-retail-Mains-(Highbay-–-HPI-SON-HPL)-COMF-7165398-Ref-929002281908 pdf 701.5 kB