Philips LED HPI, T100, Mains, 220-240 V, 25 W, 45W CFL, 55W HID, E26, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

CorePro LED M 2.8Klm 25W 830 E26 FR

제품 설명

LED HPI, T100, Mains, 220-240 V, 25 W, LED alternative to 45W CFL, 55W HID, E26, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 112 lm/W, PF 0.9, Beam angle 180 degree(s), RG1, IP20

주문 코드: 929004606208
전체 주문 코드: 872110309092800

사양

Cap-Base
E26
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Warranty period
1 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929004606208 en_KR pdf 560.8 kB

비주얼

Product-Photographs-929004606208_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929004606208_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - CorePro LED M 2.8Klm 25W 830 E26 FR ies 5.5 kB

기타

환경 친화적 제품 선언
EPD-PHILIPS-TrueForce-Core-LED-Ref-929004605508 pdf 990.5 kB