Philips LED HPI, T-shape T140, Mains, 220-240 V, 45 W, CFL-i 80W, HID 100W, E40, 6500 K, 5000 lm, CRI 80, 15000 hour(s)

CorePro LED M 5Klm 45W 865 E40 FR

제품 설명

LED HPI, T-shape T140, Mains, 220-240 V, 45 W, LED alternative to CFL-i 80W, HID 100W, E40, 6500 K, 5000 lm, CRI 80, 15000 hour(s), 111 lm/W, PF 0.9, Beam angle 180 degree(s), IP20

주문 코드: 929004605738
전체 주문 코드: 872110316345500

사양

Cap-Base
E40
Nominal lifetime
15,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED HPI
Warranty period
1 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929004605738 en_KR pdf 581.4 kB

비주얼

Product-Photographs-929004605738_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929004605738_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - CorePro LED M 5Klm 45W 865 E40 FR ies 5.5 kB

기타

환경 친화적 제품 선언
EPD_HUB-EPD-Philips-TrueForce-Core-LED-Ref-929004605738 pdf 991.3 kB