한국 - 한국어

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, Mains only, 145 W, HPS 250W, MH 350W, EX39, 4000 K, 20000 lm, 50000 hour(s)

145HB/MAS/840/D WB UDL BB G2 4/1

제품 설명

MASTER, LED Highbay, Highbay, Mains only, 145 W, EX39, 4000 K, 20000 lm, 50000 hour(s), 137.00 lm/W, Plastic

주문 코드: 929002496104

사양

Cap-Base
EX39
Nominal lifetime
50,000 hour(s)
Switching Cycle
50,000
Lighting Technology
LED Highbay
Warranty period
5 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929002496104 en_KR pdf 613.9 kB

비주얼

Product-Photographs-929002496104_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929002496104_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - 145HB/MAS/840/D WB UDL BB G2 4/1 IES 15.5 kB

기타

환경 친화적 제품 선언
EPD-Philips-LED-Highbay-COMF-7404055-Ref-929002496304 pdf 690.1 kB