한국 - 한국어

Philips SB Waterproof WT068 G2, 30 W, 3600 lm, 4000 K, 124°

제품 설명

Philips SB Waterproof WT068 G2, 30 W, 3600 lm, 4000 K, 124°

주문 코드: 911401863085
전체 주문 코드: 872016951445499

사양

Number of gear units
1 unit
Gear
-
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Value ladder
Value
Warranty period
3 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 911401863085 en_KR pdf 239.5 kB

브로셔

설치 지침
SB WATERPROOF pdf 5.2 MB

비주얼

Product-Photographs-911401863085_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-911401863085_EU
다양한 애셋 - Visuals