Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 5.5 W, 600 lm, 4000 K, Beam angle 110°, Textured, IP20(IP44 front)

제품 설명

Philips SmartBright Pro Downlight gen2, 5.5 W, 600 lm, 4000 K, Beam angle 110°, Textured, IP20(IP44 front)

주문 코드: 911401861687
전체 주문 코드: 872110330218299

사양

Number of gear units
1 unit
Gear
EB [Electronic]
Driver included
Yes
Light source engine type
LED
Value ladder
Value
Warranty period
3 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 911401861687 en_KR pdf 245.5 kB

브로셔

설치 지침
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.4 MB

비주얼

Product-Photographs-911401861687_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-911401861687_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - DN068B G2 LED6/840 PSU D100 ies 18.1 kB