Philips Meson Downlight, 7 W, 550 lm, 6500 K, Wide beam, White

59443 Plus MESON 080 7W 65K WH KR

제품 설명

Plastic, White, Power supply unit, 550 lm, 7 W, 78 lm/W, 6500 K, (0.3123, 0.3283) 6SDCM, Wide beam, Opal, Polycarbonate, IP20 | Finger-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II, Flying leads/wires

주문 코드: 929003304608
전체 주문 코드: 872016924983700

사양

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Switching Cycle
7,500
Warranty period
1 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929003304608 en_KR pdf 526.8 kB

비주얼

Product-Photographs-929003304608_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929003304608_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - 59443 Plus MESON 080 7W 65K WH KR ies 2.8 kB

기타

환경 친화적 제품 선언
EPD-Philips-Meson downlight-Meson 3-4inch-Ref-929003285302 pdf 940.5 kB