가장 먼저 받아보세요!
최신 소식과 업데이트를 받아보세요 – 뉴스레터를 구독하세요!
시스템 통합 전문가
설치자 및 도매업체
그린 스위치 계산기
고객 사례
문의
채용 정보
뉴스 및 이벤트
Philips 조명의 공식 카탈로그가 새로운 홈페이지를 오픈했습니다.
매장 전용
제품 리플렛 pdf 297.9 kB
설치 지침 pdf 581.5 kB
Product-Photographs-929002672338_EU ZIP
Product-Diagrams-929002672338_EU ZIP
제품 설명
Metal–Plastic, White, Power supply unit (On/Off), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 6500 K, (IEC6500K, 0.313, 0.337) <5SDCM, Beam angle 110°, Matte, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II
Dimension Drawing (without table) - DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD
Light Distribution Diagram - DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD
General uniform lighting - DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD