Philips Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 600 lm, 4000 K, Beam angle 110°, White

DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D100 RD

제품 설명

Metal–Plastic, White, Power supply unit (On/Off), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 4000 K, (IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM, Beam angle 110°, Matte, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II

주문 코드: 929002672238
전체 주문 코드: 871951434564500

다운로드