한국 - 한국어

Philips Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 600 lm, 3000 K, Beam angle 110°, White

DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD

제품 설명

Metal–Plastic, White, Power supply unit (On/Off), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, Beam angle 110°, Matte, Polycarbonate, IP20/40 | Finger-protected;Wire-protected, IK03 | 0.3 J, Safety class II

주문 코드: 929002672138
전체 주문 코드: 871951434562100

사양

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Lighting Technology
LED
Warranty period
3 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929002672138 en_KR pdf 304.8 kB

브로셔

설치 지침
Mounting Instruction pdf 581.5 kB

비주얼

Product-Photographs-929002672138_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929002672138_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD ies 645 B