한국 - 한국어

Philips RS350 G2 RC Rd D100 23W 30K 24D 1H

제품 설명

Philips RS350 G2 RC Rd D100 23W 30K 24D 1H

주문 코드: 929003218610
전체 주문 코드: 692234195832800

사양

Light source replaceable
No
Number of gear units
1 unit
Driver included
Yes
Nominal lifetime
25,000 hour(s)
Switching Cycle
15,000
Lighting Technology
LED
Warranty period
1 years

다운로드

리플렛

제품 리플렛
Localized commercial leaflet 929003218610 en_KR pdf 696.2 kB

비주얼

Product-Photographs-929003218610_EU
다양한 애셋 - Visuals
Product-Diagrams-929003218610_EU
다양한 애셋 - Visuals

소프트웨어 플러그인

IES
IES File - RS350 G2 RC Rd D100 23W 30K 24D 1H ies 2.3 kB

기타

환경 친화적 제품 선언
EPD-philips-Deep-Recessed-Spotlight-COMF-8880292-Ref-929004130610 pdf 713.4 kB