Connettività wireless per il controllo dell'illuminazione esterna. Un dispositivo plug-and-play che trasforma qualsiasi lampione in un apparecchio controllabile individualmente e gestito da remoto.
Il nodo cellulare Philips consente la connettività plug and play per qualsiasi apparecchio d'illuminazione per esterni esistente e già installato con diversi tipi di presa (come Zhaga, Nema o condotto da 20 mm). Una volta installato un nodo, l'apparecchio d'illuminazione viene automaticamente connesso a Philips Interact City e localizzato automaticamente sulla mappa tramite GPS. A seconda della configurazione dell'apparecchio (come Zhaga, Nema o condotto da 20 mm) funzionerà anche con un sensore multiplo esterno.
Facile da installare con diversi tipi di presa (come Zhaga, Nema o condotto da 20 mm)
Basato su cellulare per una tecnologia wireless affidabile
Apparecchi d'illuminazione con presa ZHAGA o NEMA o condotto 20MM
Commissioning automatico: ogni nodo si connette automaticamente al sistema Interact City una volta installato