Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
CityTouch è una piattaforma di gestione dell'illuminazione sicura e connessa che aiuta le città a diventare più vivibili, efficienti e sostenibili. CityTouch offre un controllo completo dell'illuminazione stradale della tua città da una dashboard centralizzata, che consente di monitorare in modo sicuro i punti luce, impostare gli orari e regolare i livelli di illuminazione in modo puntuale. La crittografia dei dati e l'autenticazione a due fattori assicurano che il software soddisfi i più severi standard di sicurezza. Le applicazioni Web di facile utilizzo forniscono una visione completa dei punti luce collegati, consentendo una gestione efficiente degli impianti e delle attività. I dati raccolti dai punti luce forniscono informazioni dettagliate sul loro utilizzo e consumo energetico, e sullo stato di funzionamento, inclusi eventuali guasti, aiutandoti a pianificare, programmare e gestire l'intera illuminazione cittadina in modo più efficiente e razionale. Gli apparecchi d'illuminazione Philips CityTouch Ready si integrano perfettamente nella piattaforma CityTouch. Gli apparecchi d'illuminazione esistenti possono anche essere collegati a un Kit esterno con nodo CityTouch per essere connessi alla piattaforma stessa.