Philips ActiLume DALI

Descrizione del prodotto

Nuovo

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Il sistema di controllo dell'illuminazione Philips ActiLume DALI consiste in un'unità sensore e controller piccola e leggera, concepita per una facile integrazione negli apparecchi per illuminazione. ActiLume è una reale soluzione plug-and-play per uffici open-space e a celle. È impiegato in un concetto di illuminazione master-slave, facile da utilizzare e da installare. Sono disponibili brochure per le applicazioni, che aiutano a specificare e applicare il sistema in modo ottimale.

Vantaggi

  • ActiLume è un sistema di controllo plug-and-play che offre risparmio energetico mediante rilevamento della luce naturale e accensione automatica. Il sistema è supportato da istruzioni di installazione e applicazione semplici e dedicate

  • Il sistema ActiLume è costituito da tre sensori all'avanguardia miniaturizzati uniti a un controller contenente una serie di modalità preimpostate

Caratteristiche

  • Philips ActiLume è un sistema di controllo dell'illuminazione basato su DALI concepito per il massimo comfort e risparmi energetici fino al 75% (in modalità completamente automatica e quando utilizzato assieme ai reattori alta frequenza Regolabile HFR EII Philips EII Touch e DALI). Ciò consente di ottenere un rapido ritorno degli investimenti

  • Il light sensor è sensibile alla radiazione visibile (percepita dall'occhio umano) e fornisce risparmi automatici grazie a una regolazione in funzione della luce naturale senza comportare alcun problema di visibilità per l'utente

Applicazioni

  • Applicazioni tipiche negli uffici, come uffici open-space e a celle
  • Altre applicazioni, fra cui hall, corridoi e piccole sale riunioni
  • Offre specifiche modalità comfort, ad esempio per le scuole, linee di luce e sistemi di illuminazione diretta/indiretta
  • Ottimizzato per soffitti con altezza compresa tra 2,5 e 4 metri

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet ActiLume DALI it_IT pdf 208.7 kB

Immagini

Family-Photographs-ActiLume DALI
Risorse multiple - Visuals