Italia - Italiano

Philips AluRoad Gen2, Road & street light, 81 W, 11475 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione media DM, Classe di isolamento II, IP66

BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2

Descrizione prodotto

Road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio chiaro (RAL7035), Rivestimento a polvere singolo strato, Attacco laterale per diametro 48-60 mm, Unità di alimentazione con DynaDimmer ed emissione luminosa costante (integrata), Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 11475 lm, 81 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuzione media DM, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 76887100
Codice d'ordine completo: 871951476887100

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED147 [LED module 14700 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BGP025 LED147/740 II DM CLO-DDF2 txt 5.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925869089 it_IT pdf 246.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instruction Aluroad gen2 pdf 1.8 MB

Immagini

Product-Photographs-910925869089_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925869089_EU
Risorse multiple - Visuals