Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) (Nom)
5
Protezione da sovratensioni (comune/differenziale)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Lunghezza cavo da dispositivo a lampada
10 m
Tipo connettore
WAGO serie 804
Temp. Involucro per definire la durata (Nom)
80 °C
Interfaccia di controllo
PROG
Corpo
Q
Peso netto (Pezzo)
0,820 kg
Standard di sicurezza
IEC 607, 609, 926, 928 [Non esistono standard per i driver delle lampade HID. Utilizzare i requisiti di questi standard se considerati rilevanti per il prodotto.]
Standard ambientale
ISO 14001
Marchi di approvazione
Marchio F
Marchio CE
Certificato VDE-EMV
Certificato CB
Certificato ENEC