Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 829.5 kB
Product-Photographs-929002444301_EU ZIP
Product-Diagrams-929002444301_EU ZIP
Descrizione prodotto
LEDtube, Altro, Rete elettrica, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 ore, 107 lm/W, EEL F, S14s, Plastica, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Spectral Power Distribution Colour - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Light Distribution Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
Lumen Maintenance Diagram - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
LEDtube 30K LifetimeVsTc
Life Expectancy Diagram
LEDtube 30K FailureRate