Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 ore, 185 lm/W, EEL B, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31675100
Codice d'ordine completo: 872016931675100

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 291.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003807602 it_IT pdf 658.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 930.6 kB

Immagini

Product-Photographs-929003807602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB