Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 161 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 13913900
Codice d'ordine completo: 872110313913900

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004356502 pdf 68.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004356502 it_IT pdf 906.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-929004356502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004356502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 840T8 ldt 6.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356502 pdf 944.6 kB