Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore, 131 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002021202
Codice d'ordine completo: 871869964681300

Specifiche

  • Attacco
    G13
  • Durata nominale
    60.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    200.000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002021202 pdf 67.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002021202 it_IT pdf 816.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002021202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002021202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8 IES 3.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002021202-EPD pdf 681.6 kB