Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 30682000
Codice d'ordine completo: 872016930682000

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003795502 pdf 66.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 198.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003795502 it_IT pdf 638.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003795502_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003795502_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 840 T5 EU IES 21.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB