Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 ore, 142 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 31169500
Codice d'ordine completo: 872016931169500

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003795402 pdf 66.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 196.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003795402 it_IT pdf 640.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003795402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003795402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU IES 16.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB