Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 4000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore, 151 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 27527000
Codice d'ordine completo: 872016927527000

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003734702 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003734702 it_IT pdf 646.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929003734702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003734702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB