Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 152 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 27531700
Codice d'ordine completo: 872016927531700

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 168.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003734402 it_IT pdf 638.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929003734402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB