Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 643.8 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 818.0 kB
Product-Photographs-929002475002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002475002_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 ore, 155 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
LEDtube 50K 7595 FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram
LEDtube 50K 7595 LifetimeVsTc-LED