Sii il primo!
Ricevi le ultime notizie e aggiornamenti – iscriviti alla nostra newsletter!
Progettisti illuminotecnici e ingegneri
Certified System Integrators
Installatori e grossisti
Green Switch Calculator
Case Studies
Contatti
Lavora con noi
Notizie ed eventi
Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 635.5 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929002421302_EU ZIP
Product-Diagrams-929002421302_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 840 T5 EU
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc