Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 629.2 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929002446102_EU ZIP
Product-Diagrams-929002446102_EU ZIP
Descrizione prodotto
Ecofit, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 30000 ore, 100.00 lm/W, EEL F, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1
Dimension Drawing (with table) - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
LEDtube 30K LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8 S
Life Expectancy Diagram
LEDtube 30K FailureRate