Opuscolo prodotti pdf 622.9 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 40.0 MB
Product-Photographs-929002420002_EU ZIP
Product-Diagrams-929002420002_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T8, Universale, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore, 112 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
FailureRate
LifetimeVsTc